Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284318
Codice del modello: XSPTF0408

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra superiore, flange F3A per LxP=425x800 mm, IP55, grigia

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
284318
EAN
4015082843182
Lunghezza/profondità del prodotto
350 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
700 mm
Peso prodotto
3.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSPTF0408

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
Ingresso cavi
Numero RAL
7035
Adatto per
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto