Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284319
Codice del modello: XLST5F64

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra superiore/inferiore per flange F3A, per LxP = 600 x 400mm, IP55, grigio

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Sigla catalogo
284319
EAN
4015082843199
Lunghezza/profondità del prodotto
525 mm
Altezza prodotto
20 mm
Larghezza prodotto
285 mm
Peso prodotto
1.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLST5F64

Caratteristiche prodotto

Dotato di:
Ingresso cavi
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Colore
Grigio
Numero RAL
7035
Adatto per altezza/profondità custodia
400 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Materiale
Acciaio
Adatto per
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.