Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284322
XLST5F84

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra superiore/inferiore per flange F3A, per LxP = 800 x 400mm, IP55, grigio, 84

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
284322
EAN
4015082843229
Lunghezza/profondità del prodotto
700 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
300 mm
Peso prodotto
3.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLST5F84

Caratteristiche prodotto

Dotato di:
Ingresso cavi
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Colore
Grigio
Numero RAL
7035
Adatto per altezza/profondità custodia
400 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Materiale
Acciaio
Adatto per
Pannelli di fondo
Pannelli del tetto

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.