Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284324
Codice del modello: XSPTF0808

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra superiore, flange F3A per LxP=800x800 mm, IP55, grigie

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
284324
EAN
4015082843243
Lunghezza/profondità del prodotto
730 mm
Altezza prodotto
250 mm
Larghezza prodotto
700 mm
Peso prodotto
6.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSPTF0808

Delivery program

Colore
Grigio

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm

Additional information

Dotato di:
Ingresso cavi
Adatto per
Pannelli di fondo
Pannelli del tetto
Numero RAL
7035

Esporta le caratteristiche del prodotto