Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284325
Codice del modello: XLST5F104

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra superiore/inferiore per flange F3A, per LxP = 1000 x 400mm, IP55, grigio

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Sigla catalogo
284325
EAN
4015082843250
Lunghezza/profondità del prodotto
900 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
300 mm
Peso prodotto
3.9 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLST5F104

Caratteristiche prodotto

Dotato di:
Ingresso cavi
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Colore
Grigio
Numero RAL
7035
Adatto per altezza/profondità custodia
400 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm
Materiale
Acciaio
Adatto per
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.