Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284327
Codice del modello: XSPTF1008

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra superiore, flange F3A, per LxP=1000x800 mm, IP55, grigia

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
284327
EAN
4015082843274
Lunghezza/profondità del prodotto
900 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
700 mm
Peso prodotto
8.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSPTF1008

Delivery program

Colore
Grigio

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm

Additional information

Dotato di:
Ingresso cavi
Adatto per
Pannelli di fondo
Pannelli del tetto
Numero RAL
7035

Esporta le caratteristiche del prodotto