Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284330
Codice del modello: XSPTF1208

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra superiore, flange F3A, per LxP=1200x800 mm, IP55, grigia

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
284330
EAN
4015082843304
Lunghezza/profondità del prodotto
1100 mm
Altezza prodotto
20 mm
Larghezza prodotto
680 mm
Peso prodotto
7.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSPTF1208

Delivery program

Colore
Grigio

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1200 mm

Additional information

Dotato di:
Ingresso cavi
Adatto per
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo
Numero RAL
7035

Esporta le caratteristiche del prodotto