Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284356
Codice del modello: XSWC2006

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Parete posteriore, chiuso, IP55, per AxL=2000 L=600mm, grigio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
284356
EAN
4015082843564
Lunghezza/profondità del prodotto
1920 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
520 mm
Peso prodotto
15 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSWC2006

Delivery program

Colore
Grigio

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Interdistanza modulare
12.5 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm

Additional information

Adatto per
Uso del pannello posteriore
Numero RAL
7035

Esporta le caratteristiche del prodotto