Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284361
XSWV2006

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Parete posteriore, ventilata, IP30, per AxL=2000x600mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
284361
EAN
4015082843618
Lunghezza/profondità del prodotto
1930 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
520 mm
Peso prodotto
14.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSWV2006

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035
Adatto per
Uso del pannello posteriore

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto