Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Parete posteriore, ventilata, IP30, per AxL=2000x1000mm, grigio
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
284363
|
| EAN |
4015082843632
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
1950 mm
|
| Altezza prodotto |
25 mm
|
| Larghezza prodotto |
920 mm
|
| Peso prodotto |
32 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XSWV2010
|
| Numero RAL |
7035
|
| Adatto per |
Uso del pannello posteriore
|
| Colore |
Grigio
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Interdistanza modulare |
12.5 mm
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
1000 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1000 mm
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|