Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284364
Codice del modello: XSWV2012

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Parete posteriore, ventilata, IP30, per AxL=2000x1200mm, grigio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
284364
EAN
4015082843649
Lunghezza/profondità del prodotto
1950 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
1120 mm
Peso prodotto
40 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSWV2012

Delivery program

Colore
Grigio

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Interdistanza modulare
12.5 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
1200 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1200 mm

Additional information

Adatto per
Uso del pannello posteriore
Numero RAL
7035

Esporta le caratteristiche del prodotto