Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284649
D02-S/63/3-RS

Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Sezionatore, 63 A, 400 V, 3 poli, D02

Specifiche generali

Nome prodotto
Dispositivo del sistema a sbarre D02 Eaton xEffect SASY 60i
Sigla catalogo
284649
EAN
4015082846497
Lunghezza/profondità del prodotto
212 mm
Altezza prodotto
98 mm
Larghezza prodotto
36 mm
Peso prodotto
0.26 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 60947-3
Codice modello
D02-S/63/3-RS

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Sezionatore fusibili D senza funzione lampeggiante
Operazione ininterrotto (modalità di controllo)
Portafusibili
Caratteristiche speciali
  • L’elemento fusibile completo e funzionale è costituito dal dispositivo di base, Unità fusibile, inserto di calibratura, tappo coprivite
  • Inclusa calotta di protezione con piastra frontale e inferiore
  • Fornito vuoto, senza tappo a vite
Utilizzato con
guida 30 mm x 5/10 mm
20 mm x 5/10 mm guida
Doppio profilo a T
Sistema 185-mm
sistema 60-mm
Anello calibratore

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
63 A
Numero di poli
3 poli
Tipo
  • Sistema 185-mm
  • sistema 60-mm
  • Anello calibratore

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Dissipazione per contatto con collegamento fusibile a Ie
7.5 W
Dispersione termica consentita dai collegamenti dei fusibili - max
5,5 W

Technical data - electrical

Corrente termica convenzionale ith dei contatti ausiliari (1 polo, aperto)
63 A
Dissipazione termica per contatto a Ie
2 W
Classificazione frequenza
40 Hz - 60 Hz
Frequenza nominale dei contatti
40 Hz - 60 Hz
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Corrente di cortocircuito condizionale nominale testata con collegamenti
50 kA
Resistenza al corto circuito condizionale nominale
50 kA
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
8 kV
Corrente nominale di esercizio (Ie)
63 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
400 V
Categoria d'uso
AC-23 B
Tensione nominale
400 VAC

Technical data - mechanical

Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Dimensioni struttura
D02
Grado di protezione
IP30 incorporato
IP30
Distanza tra centi busbar
60 mm
Larghezza custodia
212 mm
Carcassa
E18, D02
Metodo di montaggio
Sbarra con interasse 60 mm
Posizione di montaggio
verticale
Ampiezza supporto
36 mm per polo
Capacità morsetti (cavo pieno)
1,5 mm² - 25 mm² sul morsetto a mantello
Morsetti
Morsetti a mantello
Tipo di filettatura
E18

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.