Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284710
Codice del modello: XADB04

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Supporto canalina portacavi, L=425mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
284710
EAN
4015082847104
Lunghezza/profondità del prodotto
350 mm
Altezza prodotto
20 mm
Larghezza prodotto
60 mm
Peso prodotto
0.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XADB04

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Acciaio inox
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo

Esporta le caratteristiche del prodotto