Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284724
Codice del modello: XMN230606MP

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra di montaggio, +kit di montaggio, per NZM2, orizzontale, 3p, AxP=150x600 mm, P

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
284724
EAN
4015082847241
Lunghezza/profondità del prodotto
500 mm
Altezza prodotto
20 mm
Larghezza prodotto
150 mm
Peso prodotto
1.1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMN230606MP

Additional information

Numero RAL
0

Delivery program

Colore
Acciaio inox
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
150 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto