Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284730
Z-FW-MO

Componenti per la distribuzione Eaton. Dispositivo di reinserzione, 24-240 V, 2 HP

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Automatic restarting device
Sigla catalogo
284730
EAN
4015082847302
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
65.5 mm
Larghezza prodotto
35 mm
Peso prodotto
0.076 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-FW-MO

Gamma

Tipo
  • Accessori
  • Accessorio per interruttore magnetotermico modulare
  • Accessorio per interruttore differenziale puro
Applicazione
Quadro elettrico per applicazioni co mmerciali avanzate e industriali
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Dispositivo di reinserzione

Dati tecnici - elettrici

Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
230 V
Tipo di tensione
CA

Dati tecnici - meccanici

Grado di protezione
IP40
Capacità morsetti (cavo)
1,5 mm² (4x)
2,5 mm² (2x)
Capacità morsetti (filo pieno)
2,5 mm² (2x)
1,5 mm² (4x)
Protezione morsetti
Protezione contro contatti accidentali secondo A3, ÖVE-EN 6
Tipo di morsetto
Morsetti a mantello
Uscita relè per apertura di scatto
400 VAC
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Selettore funzione
ON, OFF/RESET
Ampiezza supporto
35 mm
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0
Carcassa
Passo modulare: 45 mm
Larghezza di montaggio
2
Installazione dispositivo
Altro
Larghezza custodia
80 mm
Numero di poli dell’unità contatti principale - max
0
Numero di interruttori (segnale di guasto)
0
Metodo di montaggio
Fissaggio rapido con 2 posizioni permanenti su guida DIN omega IEC/EN 60715
Per il montaggio a destra per: Z-FW-LP, Z-FW-LPD

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
5 W
Capacità di dissipazione
0 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0 W
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche speciali
24 V AC/DC - 230 V AC/DC (tensione di comando per prova a distanza)
Utilizzato con
Dispositivo di reinserzione - Modulo di comando
Accessorio per interruttore magnetotermico modulare
Accessori
Accessorio per interruttore differenziale puro
Dispositivi supplementari richiesti
sganciatore a distanza
Funzioni
+ON/OFF/TEST
con auto test per funzione corrente differenziale
sganciatore a distanza

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.