Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284775
Codice del modello: XSFS06

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione, barra trasversale, L=600mm, incluso il materiale di montaggio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
284775
EAN
4015082847753
Lunghezza/profondità del prodotto
470 mm
Altezza prodotto
20 mm
Larghezza prodotto
55 mm
Peso prodotto
1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSFS06

Delivery program

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Accessori

Technical Data - Mechanical

Materiale
Acciaio

Esporta le caratteristiche del prodotto