Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284776
XSFS08

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione, barra trasversale, L=800 mm, incluso il materiale di montaggio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
284776
EAN
4015082847760
Lunghezza/profondità del prodotto
700 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
1.7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSFS08

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Accessorio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio

Esporta le caratteristiche del prodotto