Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Separazione per il trasporto, MBB, 3200 A, 4 p
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
284780
|
| EAN |
4015082847807
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
380 mm
|
| Altezza prodotto |
41 mm
|
| Larghezza prodotto |
250 mm
|
| Peso prodotto |
9 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XBTT32-4P
|
| Numero RAL |
0
|
| Colore |
Altro
|
| Modello |
Altro
|
| Capacità massima di carico |
0 kN
|
| Materiale |
Metallo
|