Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284853

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Kit di montaggio, NZM4, 1600A, 3p, dispositivo estraibile, L=425mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
284853
EAN
4015082848538
Lunghezza/profondità del prodotto
650 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
430 mm
Peso prodotto
12 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMN4304-1

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto