Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284854
Codice del modello: XSFS04

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione, barra trasversale, L=400 mm, incluso il materiale di montaggio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
284854
EAN
4015082848545
Lunghezza/profondità del prodotto
320 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.9 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSFS04

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Accessori

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio

Esporta le caratteristiche del prodotto