| Nome prodotto |
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
284908
|
| EAN |
4015082849085
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
83 mm
|
| Altezza prodotto |
75 mm
|
| Larghezza prodotto |
53.1 mm
|
| Peso prodotto |
0.285 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
ZP-A63/3
|
| Grado di protezione |
IP40
|
| Stampa/indicazione |
Simbolo “frecce”
|
| Portalampada |
Altro
|
| Profondità interna |
60 mm
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
3
|
| Valori nominali amperaggio |
63 A
|
| Colore calotta |
Altro
|
| Tipo di interruttore |
Interruttore di spegnimento
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
3 kA
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Tipo di luce |
Altro
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
3
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
400 V
|
| Tensione nominale - min |
230 V
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
3
|
| Numero di poli |
3 poli
|