Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284923
Z-UEL230

Componenti per la distribuzione Eaton. Luce singola, 230 AC/DC, rosso/verde

Specifiche generali

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
284923
EAN
4015082849238
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
65.5 mm
Larghezza prodotto
17.5 mm
Peso prodotto
0.065 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-UEL230

Caratteristiche prodotto

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
2 W
Colore calotta
Altro
Portalampada
Altro
Profondità interna
60 mm
Potenza della lampadina
2 W
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
230 V
Grado di protezione
IP40
Tipo di tensione
AC/CC
Tipo di luce
LED
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
1

Esporta le caratteristiche del prodotto