Componenti per la distribuzione Eaton. Doppia luce, 24 AC/DC, rosso/verde
| Nome prodotto |
Eaton xPole - Z-DLD twin lamp
|
| Sigla catalogo |
284926
|
| EAN |
4015082849269
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
80 mm
|
| Altezza prodotto |
65.5 mm
|
| Larghezza prodotto |
17.5 mm
|
| Peso prodotto |
0.065 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
Z-DLD/2/24
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
4 W
|
| Colore calotta |
Altro
|
| Portalampada |
Altro
|
| Profondità interna |
60 mm
|
| Potenza della lampadina |
4 W
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
24 V
|
| Grado di protezione |
IP40
|
| Colore della lente |
Verde
Rosso |
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Tipo di luce |
LED
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
1
|