Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284927
Z-UDL230

Componenti per la distribuzione Eaton. Doppia luce, 230 AC/DC, rosso/verde

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
284927
EAN
4015082849276
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
65.5 mm
Larghezza prodotto
17.5 mm
Peso prodotto
0.065 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-UDL230

Caratteristiche prodotto

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
2 W
Colore calotta
Altro
Portalampada
Altro
Profondità interna
60 mm
Potenza della lampadina
2 W
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
230 V
Grado di protezione
IP40
Tipo di tensione
AC/CC
Tipo di luce
LED
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
1

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.