Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284929

Componenti per la distribuzione Eaton. Luce singola, 230 AC/DC, rosso lampeggiante

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
284929
EAN
4015082849290
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
65.5 mm
Larghezza prodotto
17.5 mm
Peso prodotto
0.065 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-BEL/R230

Caratteristiche prodotto

Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a vite
Dotato di:
Sorgente luminosa
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
2 W
Colore ghiera frontale
Altro
Tipo portalampada
LED
Numero di spie
1
Diametro di apertura
5 mm
Materiale ghiera frontale
Plastica
Grado di protezione
IP40
NEMA Altro
Colore della lente
Rosso
Tipo di tensione
AC/CC
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
240 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
110 V
Tipo di lente
piatto
rotondo

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.