Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

285220
BF-O-6/144-E

Eaton xComfort BF sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Quadro di distribuzione piatto montato a vista completo, bianco, 24 SU per fila, 6 file, tipo E

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xComfort BF - piccolo quadro di distribuzione
Sigla catalogo
285220
EAN
4015082852207
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
1060 mm
Larghezza prodotto
555 mm
Peso prodotto
16.2 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 61439-1
IEC/EN 62208
IEC/EN 61439-3
Codice modello
BF-O-6/144-E

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC
Morsettiera di terra
Morsetto conduttore neutro
Dotato di:
Flange passanti per cavi (in alto)
Porta con chiusura a chiavistello Profi-Line
Morsetto del conduttore di protezione e neutro
Piastre frontali
Custodia
telaio di montaggio guida DIN
Funzioni
Dispositivo base
Sigillabile
Grado di protezione
Classe di protezione I (messo a terra)
Numero RAL
9016
Caratteristiche speciali
Classe di isolamento I IP30 Alloggiamento in lamiera di acciaio bianca (RAL 9016)
Utilizzato con
Quadro di distribuzione filo muro BF
Quadro di distribuzione di installazione
Apparecchio base

Gamma

Applicazione
Interno (sito di installazione)
Colore
Bianco traffico (RAL 9016)
Bianco
Tipo
Dispositivo base BF piatto DBO Quadri di distribuzione

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
10.2.6 Impatto meccanico
IK07
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP30
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
< 0.1 Ω; i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 415 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
Non pertinente per custodia vuota secondo EN 62208.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Non pertinente per custodia in metallo.

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-5 °C - 40 °C

Technical data - electrical

Frequenza nominale dei contatti
50 Hz / 60 Hz
Tensione nominale in AC
415 V AC

Technical data - mechanical

Profondità interna
150 mm
Altezza incorporata
1060 mm
Larghezza interna
555 mm
Posizione ingresso cavo
Entrate cavi in alto e in basso
Tipo di chiusura
Altro
Colore coperchio/sportello
Bianco
Modello coperchio/sportello
Chiuso
Tipo di coperchio/sportello
Porta
Singola
Profondità interna
131 mm
Materiale
Lamiera di acciaio, verniciatura alle polveri
Tipo rack modulo
Telaio di guida
Metodo di montaggio
per montaggio a parete (gesso)
Guida DIN
In custodia
Numero di unità passo modulo per riga
24
Numero di file
6
Numero morsetto N e PE e sezione trasversale
PE: 2 x 25 mm² + 27 x 16 mm²
N: 2 x 25 mm² + 27 x 16 mm²
Materiale della calotta protettiva
Metallo
Tipo di morsetto
Morsetti a vite
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
24
Grado di protezione
IK07 (resistenza agli impatti)
IP30

Verifica dell’aumento di temperatura in conformità con IEC 60890

Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
60 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
120 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
66 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
63 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
132 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
126 W

Esporta le caratteristiche del prodotto