Eaton xComfort BF sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Porta in lamiera di acciaio a montaggio da incasso, colore bianco, trasparente con maniglia Profi Line per 24 moduli per riga, 5 file
| Nome prodotto |
Accessori per porta xComfort BF di Eaton
|
| Sigla catalogo |
285230
|
| EAN |
4015082852306
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
20 mm
|
| Altezza prodotto |
875 mm
|
| Larghezza prodotto |
540 mm
|
| Peso prodotto |
3.03 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BFZ-UTT-DR-5/120
|
| Caratteristiche |
Versione EMC
esecuzione come porta di visione |
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Utilizzato con |
Porte, lamiera d'acciaio, trasparente, con blocco rotante
Quadro di distribuzione filo muro BF Accessori |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
BF
|
| Colore |
Bianco
|
| Modello |
porta parziale
|
| Tipo |
Attrezzature aggiuntive per quadro di distribuzione filo muro BF
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|
| Grado di protezione |
IP30
NEMA Altro |