Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

285232
BFZ-KKW-60

Eaton xComfort BF sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Set per fissaggio per canalina portacavi 60

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xComfort BF - altri accessori
Sigla catalogo
285232
EAN
4015082852320
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.11 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BFZ-KKW-60

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
0
Utilizzato con
Set per fissaggio per canalina portacavi
quadro di distribuzione piatto BF
Accessori

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
BF
Colore
Altro
Modello
Kit di montaggio
Tipo
Attrezzature aggiuntive per quadro di distribuzione piatto BF

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.