Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

285233
BFZ-NZM1-SET

Eaton xComfort BF sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Kit bianco per NZM1, 24 unità passo

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xComfort BF - altri accessori
Sigla catalogo
285233
EAN
4015082852337
Lunghezza/profondità del prodotto
510 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
210 mm
Peso prodotto
1.7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BFZ-NZM1-SET

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Perforato
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Utilizzato con
Set di montaggio NZM
Accessori
Quadro di distribuzione filo muro BF

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
BF
Tipo
Attrezzature aggiuntive per quadro di distribuzione filo muro BF

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Protezione superficiale
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.