Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

285385
Z-RC/AK-2TE

Componenti per la distribuzione Eaton. FI set tappo di copertura di piombo, 2HP

Specifiche generali

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
285385
EAN
4015082853853
Lunghezza/profondità del prodotto
35 mm
Altezza prodotto
19 mm
Larghezza prodotto
15 mm
Peso prodotto
3 g
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-RC/AK-2TE

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Coprimorsetti
Accessori
Accessorio per interruttore differenziale puro
Caratteristiche
Senza alogeni
accessori per interruttori differenziali
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Coprimorsetti
Colore
Bianco
Grigio
Grado di protezione
IK00
IP20
Finitura superficie
Opaco
Protezione superficiale
Non trattato
Qualità del materiale
Materiale termoplastico
Utilizzo
Altro
Numero RAL (Akin)
7035
Materiale
Plastica
Modello
Altro
Tipo di fissaggio
Altro
Stampa/indicazione
Nessuno
Tipo
  • Accessori
  • Accessorio per interruttore differenziale puro
Applicazione
Quadro elettrico per applicazioni co mmerciali avanzate e industriali

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.