Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

285503
Codice del modello: XPNBCT0602

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, connessione interruttore automatico-/area superiore sistema a sbarre, forma 2b, LxP=600x400mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
285503
EAN
4015082855031
Lunghezza/profondità del prodotto
520 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
360 mm
Peso prodotto
1.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPNBCT0602

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 2a

Gamma

Colore
Acciaio inox

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
kit di montaggio
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
400 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto