Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta per zona interruttori di manovra, ventilata, IP30, sinistra, AxP=600x1000 mm, grigio
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
285507
|
| EAN |
4015082855079
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
1010 mm
|
| Altezza prodotto |
55 mm
|
| Larghezza prodotto |
650 mm
|
| Peso prodotto |
14.6 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XSDMLV0610
|
| Caratteristiche |
Versione EMC
|
| Colore |
Grigio
|
| Modello |
Porta a battente
|
| Grado di protezione |
IP30
NEMA Altro |
| Materiale |
Acciaio
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|