Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

285508
Codice del modello: XSDMRV0610

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta per zona interruttori di manovra, ventilata, corretto, IP30, AxP=600x1000 mm, grigio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
285508
EAN
4015082855086
Lunghezza/profondità del prodotto
1000 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
650 mm
Peso prodotto
14.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSDMRV0610

Additional information

Caratteristiche
Versione EMC

Delivery program

Colore
Grigio
Modello
Porta a battente

Technical Data - Mechanical

Grado di protezione
IP30
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto