Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Kit di montaggio, sezione, PIFT, retro sistema a sbarre principale, L=1000mm, grigio
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
285510
|
| EAN |
4015082855109
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
2000 mm
|
| Altezza prodotto |
60 mm
|
| Larghezza prodotto |
230 mm
|
| Peso prodotto |
22 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XSMSV1008
|
| Numero RAL |
7035
|
| Colore |
Grigio
|
| Modello |
Altro
|
| Materiale |
Metallo
|
| Idoneo per altezza della custodia |
2000 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1000 mm
|