Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

285511
Codice del modello: XSMNB20

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Kit di montaggio, sezione, interruttore automatico a 1600A, retro sistema a sbarre principale, Forma 2b, A=2000mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
285511
EAN
4015082855116
Lunghezza/profondità del prodotto
1965 mm
Altezza prodotto
70 mm
Larghezza prodotto
70 mm
Peso prodotto
8.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSMNB20

Additional information

Numero RAL
0

Delivery program

Colore
Acciaio inox
Modello
Altro

Technical Data - Mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto