Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

285515
Codice del modello: XBSB253

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Supporto per sistema a sbarre, sbarra principale posteriore, fino a 2500 A, 3C

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
285515
EAN
4015082855154
Lunghezza/profondità del prodotto
820 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
145 mm
Peso prodotto
3.76 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XBSB253

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Numero di poli
3 poli

Technical data - electrical

Corrente nominale - max
2500 A

Technical data - mechanical

Distanza busbar
180 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto