Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

285523
XPNBCB0406

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, connessione interruttore automatico-/area posteriore sistema a sbarre, forma 2b, LxP=425x800mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
285523
EAN
4015082855239
Lunghezza/profondità del prodotto
350 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
360 mm
Peso prodotto
1.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPNBCB0406

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 2b

Gamma

Colore
Acciaio inox

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
kit di montaggio
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto