Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

285644
BFZ-OTR-3/72

Eaton xComfort BF sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Porta in lamiera di acciaio da parete adatta per applicazione con RMQ, 3/72

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessori per porta xComfort BF di Eaton
Sigla catalogo
285644
EAN
4015082856441
Lunghezza/profondità del prodotto
565 mm
Altezza prodotto
60 mm
Larghezza prodotto
555 mm
Peso prodotto
3.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BFZ-OTR-3/72

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Utilizzato con
Porte, lamiera di acciaio “RMQ”
Accessori
Quadro di distribuzione filo muro BF

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
BF
Colore
Bianco
Modello
porta parziale
Tipo
Attrezzature aggiuntive per quadro di distribuzione filo muro BF

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IP30
NEMA Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.