Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

285648
BFZ-U-ITMPL-1+/24

Eaton xComfort BF sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. piastra di montaggio IT, Set piastra di montaggio universale a 24 unità passo per custodie da incasso

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xComfort BF - altri accessori
Sigla catalogo
285648
EAN
4015082856489
Lunghezza/profondità del prodotto
540 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
200 mm
Peso prodotto
1.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BFZ-U-ITMPL-1+/24

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Perforato
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Utilizzato con
piastra di montaggio universale
Quadro di distribuzione filo muro BF
Accessori

Delivery program

Tipo di accessorio/parte di ricambio
BF
Tipo
Attrezzature aggiuntive per quadro di distribuzione filo muro BF

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Protezione superficiale
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.