Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

286054
FAZ-XHIN11

Componenti per la distribuzione Eaton. Contatto ausiliario, per FAZ, PKNM, 1NA+1NC, 0,5HP

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
286054
EAN
4015082860547
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
75.5 mm
Larghezza prodotto
8.8 mm
Peso prodotto
0.046 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
UL (File No. E177451)
North America (UL listed, certified by UL for use in Canada)
IEC/EN 60898
CSA (Class No. 3215-30)
UL 1077
CE marking
UL (Category Control Number QVNU2, QVNU9)
IEC/EN 60947-2
CSA-C22.2 No. 235
EN45545-2
IEC 61373
Note catalogo
&1NC
Codice modello
FAZ-XHIN11

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Accessori
Accessorio per interruttore magnetotermico modulare
Tensione nominale
250 V AC
Valore nominale intensità di corrente
6 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Contatti ausiliari
Grado di protezione
Tipo UL/CSA: -
IP40
IP20 (IEC)
Carcassa
Passo modulare: 45 mm
Classificazione frequenza
50 Hz / 60 Hz
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
2,5 kV
Metodo di montaggio
Max. 2 x su interruttore magnetotermico
Dispositivi supplementari richiesti
Contatto ausiliario
Fusibile di backup consentito - max
6 A gL
Protezione morsetti
Protezione contro contatti accidentali secondo IEC 536
Tipo di morsetto
Morsetti a mantello
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-5 °C
Larghezza di montaggio
0.5
Corrente termica convenzionale ith dei contatti ausiliari (1 polo, aperto)
6 A
Larghezza custodia
80 mm
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1
Numero di poli dell’unità contatti principale - max
2
Numero di interruttori (segnale di guasto)
0
Corrente di cortocircuito condizionale nom. (Iq) con 6 fusibili di backup
1 kA
Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 VAC
Tipo di tensione
CA
Funzioni
Contatto ausiliario
Funzione contatti
1 NA + 1 NC
Installazione dispositivo
universale
Tipo
  • Accessori
  • Accessorio per interruttore magnetotermico modulare
Ampiezza supporto
8,8 mm (0,5 unità di spazio)
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
230 V
Corrente di commutazione nominale
3 A
Tensione nominale per contatto - min
5 VDC
Corrente nominale di esercizio
0.5 A (110 V DC-12)
2 A (250 V AC-15)
3 A (250 V AC-13)
Capacità morsetti (cavo)
0,5 mm² - 2,5 mm²
Capacità morsetti (filo pieno)
0,5 mm² - 2,5 mm²

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.