Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

286106
BFZ-FP-0+/BL

Eaton xComfort BF sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Piastra frontale cieca per 24 unità di modulo per fila, 0+ file, bianco

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xComfort BF - piastra frontale
Sigla catalogo
286106
EAN
4015082861063
Lunghezza/profondità del prodotto
35 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
510 mm
Peso prodotto
0.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BFZ-FP-0+/BL

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Utilizzato con
Piastra frontale cieca
DBO filo muro BF
Accessori

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
BF
Tipo
Attrezzature aggiuntive per quadro di distribuzione filo muro BF

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per altezza della custodia
0 mm
Idoneo per larghezza della custodia
550 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.