Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

286107
BFZ-KDA

Eaton xComfort BF sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Set di montaggio quadro di misura F

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xComfort BF - altri accessori
Sigla catalogo
286107
EAN
4015082861070
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
365 mm
Larghezza prodotto
510 mm
Peso prodotto
3.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BFZ-KDA

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Perforato
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Utilizzato con
Quadro di distribuzione filo muro BF
Accessori

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
BF
Tipo
Attrezzature aggiuntive per quadro di distribuzione filo muro BF

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Protezione superficiale
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.