Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Doppi adattatori, 6-54
| Nome prodotto |
adattatore per interruttore automatico miniaturizzato Eaton xEffect SASY 60i
|
| Sigla catalogo |
288791
|
| EAN |
4015082887919
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
182 mm
|
| Altezza prodotto |
80 mm
|
| Larghezza prodotto |
56 mm
|
| Peso prodotto |
0.38 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Codice modello |
Z-SS-60-ADD/6-54
|
| Funzioni |
Adattatore doppio per sbarre collettrici per apparecchio da incasso di serie
Doppi adattatori |
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
Montaggio su sistema a sbarre piatte in rame con spazio di 60 mm dal centro delle barre
|
| Utilizzato con |
25 x 5/10 mm
Doppio profilo a T 15 x 5/10 mm adatto per spessore sbarra da 5 e 10 mm e a doppia T 20 x 5/10 mm 12 x 5/10 mm 30 x 5/10 mm Adattatore doppio per sbarre collettrici per apparecchio da incasso di serie sistema 60-mm |
| Corrente nominale |
35 A
|
| Tipo |
|
| Tipo di collegamento elettrico |
3 conduttori AWG 10
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
35 A
|
| Tensione nominale in AC |
690 V AC
|
| Larghezza adattatore |
54 mm
|
| Larghezza adattatore per sbarre collettrici |
54 mm
|
| Distanza busbar |
60 mm
|
| Spessore busbar - max |
10 mm
|
| Spessore busbar - min |
5 mm
|
| Configurazione guida DIN |
2 guide portanti
|
| Numero di guide DIN |
2
|
| Larghezza guida |
30 mm
|
| Capacità morsetti |
6 mm²
|