Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

288792
Z-SS-60-ADD/6-72

Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Doppi adattatori, 6-72

Specifiche generali

Nome prodotto
adattatore per interruttore automatico miniaturizzato Eaton xEffect SASY 60i
Sigla catalogo
288792
EAN
4015082887926
Lunghezza/profondità del prodotto
182 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
74 mm
Peso prodotto
0.46 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-SS-60-ADD/6-72

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Adattatore doppio per sbarre collettrici per apparecchio da incasso di serie
Doppi adattatori
Caratteristiche speciali
  • Doppio adattatore (sei cavi di collegamento da 6 mm²), 2 guide DIN
  • Montato mediante commutazione su sistema a sbarre disalimentato
Adatto per
Montaggio su sistema a sbarre piatte in rame con spazio di 60 mm dal centro delle barre
Utilizzato con
30 x 5/10 mm
12 x 5/10 mm
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
25 x 5/10 mm
adatto per spessore sbarra da 5 e 10 mm e a doppia T
Doppio profilo a T
sistema 60-mm
Adattatore doppio per sbarre collettrici per apparecchio da incasso di serie

Gamma

Corrente nominale
35 A
Tipo
  • sistema 60-mm
  • Adattatore doppio per sbarre collettrici per apparecchio da incasso di serie

Technical data - electrical

Tipo di collegamento elettrico
3 conduttori AWG 10
Corrente nominale di esercizio (Ie)
35 A
Tensione nominale in AC
690 V AC

Technical data - mechanical

Larghezza adattatore
72 mm
Larghezza adattatore per sbarre collettrici
72 mm
Distanza busbar
60 mm
Spessore busbar - max
10 mm
Spessore busbar - min
5 mm
Configurazione guida DIN
2 guide portanti
Numero di guide DIN
2
Larghezza guida
30 mm
Capacità morsetti
6 mm²

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.