Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

288852
M22-GR7

Eaton Moeller® series ghiera filettata M22, spessore parete 7 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Ghiera filettata M22
Sigla catalogo
288852
EAN
4015082888527
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
10 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.002 kg
Certificazione/i
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
IEC/EN 60947-5
UL
CE
CSA
Codice modello
M22-GR7

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Parte di ricambio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.