Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

288867
Codice del modello: XSC200808

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Colonna ad angolo, AxLxP=2000x850x850mm, grigio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
288867
EAN
4015082888671
Lunghezza/profondità del prodotto
2020 mm
Altezza prodotto
860 mm
Larghezza prodotto
860 mm
Peso prodotto
50 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSC200808

Delivery program

Colore
Grigio

Technical Data - Electrical

Categoria di sovratensione
IV
Grado di inquinamento
3

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Metodo di montaggio
Fissaggio a muro
Metodo di montaggio
Fissaggio a muro
Materiale
Acciaio
Qualità del materiale
Altro
Numero di coperchi/sportelli
0
Numero di blocchi
0
Numero di fori per connettore
0
Carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208 - max
1000 N
Carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208 - max
5000 N
Carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208 - max
4000 N
Tipo di installazione
Installazione a pavimento possibile
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
Non pertinente.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Non pertinente.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
Riempito, montato e fissato secondo le istruzioni per il montaggio vigenti.
10.2.6 Impatto meccanico
IK10
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
< 0.1 Ω; i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 690 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
6 kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Non pertinente per custodia in metallo.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.

Additional information

Caratteristiche
accoppiabile
Versione EMC
Numero RAL
7035
Grado di protezione
I

Esporta le caratteristiche del prodotto