Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

288869
XAP010808C

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Zoccolo, per colonna ad angolo, AxLxP=100x850x850 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
288869
EAN
4015082888695
Lunghezza/profondità del prodotto
855 mm
Altezza prodotto
110 mm
Larghezza prodotto
220 mm
Peso prodotto
9 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XAP010808C

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
base completa

Technical data - mechanical

Resistenza agli impatti
IK10
Capacità di carico - max
1500 kg
Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
850 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto