Componenti per la distribuzione Eaton, Anello calibrato, D01, 4A
| Nome prodotto |
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
288910
|
| EAN |
4015082889104
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
12 mm
|
| Altezza prodotto |
10.5 mm
|
| Larghezza prodotto |
12 mm
|
| Peso prodotto |
1 g
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
Z-D01/PE-4
|
| Utilizzato con |
Cartucce fusibili
Accessori Materiale per fusibili Anello calibrato |
| Valore nominale intensità di corrente |
4 A
|
| Carcassa |
D01
|
| Colore |
Marrone
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
4 A
|
| Funzioni |
Accessori
|
| Cartuccia fusibile |
D01
|
| Tipo |
|
| Caratteristiche speciali |
|