Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

288911
Codice del modello: Z-D01/PE-6

Componenti per la distribuzione Eaton, Anello calibrato, D01, 6A

General specifications

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
288911
EAN
4015082889111
Lunghezza/profondità del prodotto
12 mm
Altezza prodotto
10.5 mm
Larghezza prodotto
12 mm
Peso prodotto
1 g
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-D01/PE-6

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Cartucce fusibili
Materiale per fusibili
Accessori
Anello calibrato
Valore nominale intensità di corrente
6 A
Carcassa
D01
Colore
Verde
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
6 A
Funzioni
Accessori
Cartuccia fusibile
D01
Tipo
  • Accessori
  • Materiale per fusibili
  • Anello calibrato
Caratteristiche speciali
  • Fissaggio a scatto su guida DIN
  • in scatola di plastica nel colore dell’indicatore

Esporta le caratteristiche del prodotto