Componenti per la distribuzione Eaton, Anello calibrato, D02, 25A
| Nome prodotto |
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
288914
|
| EAN |
4015082889142
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
16.6 mm
|
| Altezza prodotto |
10.5 mm
|
| Larghezza prodotto |
16.6 mm
|
| Peso prodotto |
1 g
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947 VDE 0660
|
| Codice modello |
Z-D02/PE-25
|
| Utilizzato con |
Cartucce fusibili
Materiale per fusibili Anello calibrato Accessori |
| Valore nominale intensità di corrente |
25 A
|
| Carcassa |
D02
|
| Classificazione frequenza |
50 bis 60 Hz
|
| Colore |
Giallo
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
25 A
|
| Funzioni |
Accessori
|
| Cartuccia fusibile |
D02
|
| Tipo |
|
| Caratteristiche speciali |
|